GN 412.2 Douilles de positionnement Acier, pour doigts d'indexage / doigts d'indexage à came, avec collier

Douilles de positionnement GN 412.2: Acier, pour doigts d'indexage / doigts d'indexage à came, avec collier

Description du produit

Les douilles de positionnement GN 412.2 sont utilisées avec des boulons de doigts d'indexage et de doigts d'indexage à came.

Les filetages sont adaptés aux supports pour doigt d'indexage GN 412.1 et GN 612.1.

Spécifications

Acier

  • durci
  • noirci

RoHS

Accessoire

GN 412.1 Supports (Zinc moulé sous pression)
GN 612.1 Supports (Acier)
GN 909 Écrous plats à 6 pans (Acier)

Masquer schéma technique
GN 412.2 Douilles de positionnement, acier, pour doigts d'indexage et doigts d'indexage à came, avec collier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 +0,1
Alésage
d3 -0,05l1 -0,2l2A/F
M 12 x 1,5B 4,212101313
M 12 x 1,5B 5,212101313
M 12 x 1,5B 6,212101313
M 16 x 1,5B 8,216121517
M 16 x 1,5B 10,216121517
M 16 x 1,5B 12,216121517

Configuration et prix

Filetage du collet d1
Diamètre intérieur d2
Filetage du collet d1
Diamètre intérieur d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,76 €
plus TVA 0,52 €
brute 3,28 €
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
  • 256 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 257 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 412.2-M12x1,5-B4,2GN 412.2-M12x1,5-B5,2GN 412.2-M12x1,5-B6,2GN 412.2-M16x1,5-B8,2GN 412.2-M16x1,5-B10,2GN 412.2-M16x1,5-B12,2

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique