GN 338 Disques avec capuchon comme bases de dispositif, guide de coulissement, cache-vis

Disques avec capuchon GN 338: comme bases de dispositif, guide de coulissement, cache-vis
Type: KS - Capuchon, coulissant

Description du produit

Les disques avec capuchon GN 338 peuvent être utilisés comme pieds coulissants ou non-coulissants sur des machines.

Le couvercle peut être retiré par l'insertion d'un tournevis dans l'intervalle au niveau du bord.

Spécifications

Acier
zingué, passivé bleu


Capuchons

  • Type KS
    Polyacétal POM
    blanc (couleur naturelle) RAL 9001

  • Type KR
    Élastomère (TPE)
    78 Shore A ≈
    noir


RoHS

Sur demande

Capuchon dans d'autres couleurs

Masquer schéma technique
GN 338 Disques avec capuchon (pieds de composants) schéma

Options d'article/Tableau

Type

KSCapuchon, coulissant
KRCapuchon, non coulissant
Afficher/Masquer colonnes
d1d2h1h2h3
163,2513,7
204,3513,7
254,35,714
325,36,715

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Type


Diamètre extérieur d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,64 €
plus TVA 0,31 €
brute 1,95 €
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 375 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 376 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique