GN 328 Poignées étriers Aluminium

Poignées étriers GN 328: Aluminium
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
Placeholder1
Point-rouge
GDA
avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Les poignées étriers GN 328 ont une excellente stabilité et un design ergonomique. Les empreintes de doigts sous la poignée permettent une préhension confortable.

Associées à la plus grande poignée étrier GN 428, elles répondent aux exigences de conception industrielle moderne.

Spécifications

Aluminium moulé sous pression

  • plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • blanc, barattéBLBL

RoHS

Sur demande

  • autres finitions
Masquer schéma technique
GN 328 Poignées étriers, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
l1abd1
Type A
d2
Type B
h1h2l2t
1201422M 66,5445141,213
1401828M 88,5556166,517

Configuration et prix

l1
Type


Finition
blanc, baratté
argenté
noir
l1
Type


Finition
blanc, baratté
argenté
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,55
plus TVA 1,24 €
brute 7,79 €
incl. supplément matériel: 0,14 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,112 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 134 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 135 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 328-120-A-SWGN 328-120-B-SWGN 328-120-A-SRGN 328-120-B-SRGN 328-120-A-BLGN 328-120-B-BLGN 328-140-A-SWGN 328-140-B-SWGN 328-140-A-SRGN 328-140-B-SRGN 328-140-A-BLGN 328-140-B-BL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique