GN 295 Kits d'installation pour les indicateurs de position utilisés sur les actionneurs linéaires N 291, GN 292, GN 293, GN 391

Kits d'installation GN 295: pour les indicateurs de position utilisés sur les actionneurs linéaires N 291, GN 292, GN 293, GN 391
N° d'identification: 1 - pour indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955

Description du produit

Les kits d'installation GN 295 sont nécessaires pour monter un indicateur de position sur des unités linéaires. Les kits d'installation comprennent un arbre adaptateur et un support de couple comprenant des vis de fixation.

Commander les indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955 avec un contre-pas correspondant à celui de la broche filetée trapézoïdale.

Pour les indicateurs de position GN 9053/GN 9054, le pas de l'indicateur de position est programmé.

Spécifications

Arbre de l'adaptateur
Acier
noirci


Support de couple
Aluminium
anodisé noir


RoHS

Sur demande

Actionneurs linéaires avec indicateur de position analogique GN 000.8

Masquer schéma technique
GN 295 Kits d'installation pour indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1pour indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955
2pour indicateurs de position électroniques GN 9053/GN 9054
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø linéaire
unité linéaire
d2 H7 / f8bd3hl1
Id. no. 1

Id. no. 2
l2l3pour
indicateurs de position
18624103328-1610GN 955
30835144235421510GN 954 / GN 9054
4012472056,539491610GN 953 / GN 9053
501258206139491710GN 953 / GN 9053
60146420-444918-GN 953 / GN 9053

Configuration et prix

Diamètre de l'actionneur linéaire d1
Diamètre de filetage de l'actionneur linéaire d2
N° d'identification


Diamètre de l'actionneur linéaire d1
Diamètre de filetage de l'actionneur linéaire d2
N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
27,33 €
plus TVA 5,19 €
brute 32,52 €
Poids: 0,070 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
  • 86 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 87 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.