GN 2422 Rails de guidage linéaire de galets à came pour systèmes de rails de guidage linéaires, profilé en C

Rails de guidage linéaire de galets à came GN 2422: pour systèmes de rails de guidage linéaires, profilé en C
Type: UT - Rail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête plate

Description du produit

Les rails de guidage de galets à came GN 2422 peuvent être combinés avec les chariots de galets GN 2424 ou les galets à came GN 2426 pour fabriquer des systèmes de rails de guidage linéaires. Ces unités compactes sont utilisées par exemple pour déplacer des portes coulissantes ou dans l'ingénierie mécanique ou la fabrication de gabarits en vue d'un mouvement linéaire des équipements de l'installation.

Ces systèmes présentent une grande stabilité et permettent un déplacement silencieux à des vitesses de déplacement rapides. Grâce à l'option de combinaison de rails de paliers fixes et flottants, ils n'exercent aucune contrainte sur la construction environnante et permettent ainsi de compenser des erreurs de parallélisme. Des vis à tête plate et basse sont intégrées dans les rails de type UT et XT.

Spécifications

  • Acier traité thermiquement
    • zingué, passivé bleu
    • Chemins de roulement renforcés

  • Vis à tête plate (uniquement pour type UT/XT)
    Acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

GN 2424 Chariots de galets à came
GN 2426 Galets à came

Sur demande

autres longueurs de rails (jusqu'à 3 600 mm max.)

  • autres distances de trou de fixation m1/m2
Masquer schéma technique
GN 2422 Rails de guidage linéaire de galets à came schéma

Options d'article/Tableau

Type

UTRail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête plate
UVRail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête fraisée
XTRail de support fixe, avec trou de montage pour vis à tête plate
XVRail de support fixe, avec trou de montage pour vis à tête fraisée
Afficher/Masquer colonnes
h1m1b1d1d2d3d4l2m2s1s2A/F
1824040056080010401200-408,34,55M 49,58802,80,8T20
28400560800104012001440-4012,35,56,4M 511108042T25
35400560800104012001440-4016,56,58M 61512803,50,8T30
43400560800104012001520200040218,510,5M 81816804,51,5T40

Configuration et prix

Hauteur h1
Longueur du rail l1
Distance de trou de fixation m1
Type




Hauteur h1
Longueur du rail l1
Distance de trou de fixation m1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
33,96 €
plus TVA 6,45 €
brute 40,41 €
Poids: 0,132 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 13 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 14 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 2422-18-240-40-UTGN 2422-18-240-40-UVGN 2422-18-240-40-XTGN 2422-18-240-40-XVGN 2422-18-400-40-UTGN 2422-18-400-40-UVGN 2422-18-400-40-XTGN 2422-18-400-40-XVGN 2422-18-560-40-UTGN 2422-18-560-40-UVGN 2422-18-560-40-XTGN 2422-18-560-40-XVGN 2422-18-800-40-UTGN 2422-18-800-40-UVGN 2422-18-800-40-XTGN 2422-18-800-40-XVGN 2422-18-1040-40-UTGN 2422-18-1040-40-UVGN 2422-18-1040-40-XTGN 2422-18-1040-40-XVGN 2422-18-1200-40-UTGN 2422-18-1200-40-UVGN 2422-18-1200-40-XTGN 2422-18-1200-40-XVGN 2422-28-400-40-UTGN 2422-28-400-40-UVGN 2422-28-400-40-XTGN 2422-28-400-40-XVGN 2422-28-560-40-UTGN 2422-28-560-40-UVGN 2422-28-560-40-XTGN 2422-28-560-40-XVGN 2422-28-800-40-UTGN 2422-28-800-40-UVGN 2422-28-800-40-XTGN 2422-28-800-40-XVGN 2422-28-1040-40-UTGN 2422-28-1040-40-UVGN 2422-28-1040-40-XTGN 2422-28-1040-40-XVGN 2422-28-1200-40-UTGN 2422-28-1200-40-UVGN 2422-28-1200-40-XTGN 2422-28-1200-40-XVGN 2422-28-1440-40-UTGN 2422-28-1440-40-UVGN 2422-28-1440-40-XTGN 2422-28-1440-40-XVGN 2422-35-400-40-UTGN 2422-35-400-40-UVGN 2422-35-400-40-XTGN 2422-35-400-40-XVGN 2422-35-560-40-UTGN 2422-35-560-40-UVGN 2422-35-560-40-XTGN 2422-35-560-40-XVGN 2422-35-800-40-UTGN 2422-35-800-40-UVGN 2422-35-800-40-XTGN 2422-35-800-40-XVGN 2422-35-1040-40-UTGN 2422-35-1040-40-UVGN 2422-35-1040-40-XTGN 2422-35-1040-40-XVGN 2422-35-1200-40-UTGN 2422-35-1200-40-UVGN 2422-35-1200-40-XTGN 2422-35-1200-40-XVGN 2422-35-1440-40-UTGN 2422-35-1440-40-UVGN 2422-35-1440-40-XTGN 2422-35-1440-40-XVGN 2422-43-400-40-UTGN 2422-43-400-40-UVGN 2422-43-400-40-XTGN 2422-43-400-40-XVGN 2422-43-560-40-UTGN 2422-43-560-40-UVGN 2422-43-560-40-XTGN 2422-43-560-40-XVGN 2422-43-800-40-UTGN 2422-43-800-40-UVGN 2422-43-800-40-XTGN 2422-43-800-40-XVGN 2422-43-1040-40-UTGN 2422-43-1040-40-UVGN 2422-43-1040-40-XTGN 2422-43-1040-40-XVGN 2422-43-1200-40-UTGN 2422-43-1200-40-UVGN 2422-43-1200-40-XTGN 2422-43-1200-40-XVGN 2422-43-1520-40-UTGN 2422-43-1520-40-UVGN 2422-43-1520-40-XTGN 2422-43-1520-40-XVGN 2422-43-2000-40-UTGN 2422-43-2000-40-UVGN 2422-43-2000-40-XTGN 2422-43-2000-40-XV

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique