GN 231 Supports de tube Aluminium, assemblage divisé

Supports de tube GN 231: Aluminium, assemblage divisé
d1 / s1: B - Alésage
Finition: BL - blanc, grenaillée mate
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Description du produit

Les alésages de serrage des supports de tube GN 231 ne sont pas usinés et sont spécialement conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Les supports de tube GN 231 conviennent également au montage sur des systèmes de profilés.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Spécifications

Noix de serrage
Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

GN 990 Tubes de construction (Aluminium)

Masquer schéma technique
GN 231 Supports de tube, aluminium, assemblage divisé schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
s1
Carré
d2k
Longueur
de serrage
l1l2l3m1m2s2z
Emplacements
des vis
B 8V 86,21752383,53610,510M6-30
B 10V 106,21752383,53610,510M6-30
B 12V 126,21752383,53610,510M6-30
B 14V 146,21752383,53610,510M6-30
B 15V 156,21752383,53610,510M6-30
B 16V 166,21752383,53610,510M6-30
B 18V 186,21752383,53610,510M6-30
B 20V 208,52270554481613M8-45
B 25V 258,52270554481613M8-45
B 30V 308,52270554481613M8-45
B 40V 401127100805733017M10-65
B 42-1127100805733017M10-65
B 45V 451127100805733017M10-65
B 48-1127100805733017M10-65
B 50V 501127100805733017M10-65
B 60V 601127102905783017M10-75

Configuration et prix

Alésage d1
Carré s1
N° d'identification

Finition
blanc
noir
Alésage d1
Carré s1
N° d'identification

Finition
blanc
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,19 €
plus TVA 2,13 €
brute 13,32 €
incl. supplément matériel: 0,10 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,050 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 18 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 19 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 231-B8-2-SWGN 231-B8-2-BLGN 231-V8-2-SWGN 231-V8-2-BLGN 231-B10-2-SWGN 231-B10-2-BLGN 231-V10-2-SWGN 231-V10-2-BLGN 231-B12-2-SWGN 231-B12-2-BLGN 231-V12-2-SWGN 231-V12-2-BLGN 231-B14-2-SWGN 231-B14-2-BLGN 231-V14-2-SWGN 231-V14-2-BLGN 231-B15-2-SWGN 231-B15-2-BLGN 231-V15-2-SWGN 231-V15-2-BLGN 231-B16-2-SWGN 231-B16-2-BLGN 231-V16-2-SWGN 231-V16-2-BLGN 231-B18-2-SWGN 231-B18-2-BLGN 231-V18-2-SWGN 231-V18-2-BLGN 231-B20-2-SWGN 231-B20-2-BLGN 231-V20-2-SWGN 231-V20-2-BLGN 231-B25-2-SWGN 231-B25-2-BLGN 231-V25-2-SWGN 231-V25-2-BLGN 231-B30-2-SWGN 231-B30-2-BLGN 231-V30-2-SWGN 231-V30-2-BLGN 231-B40-2-SWGN 231-B40-2-BLGN 231-V40-2-SWGN 231-V40-2-BLGN 231-B42-2-SWGN 231-B42-2-BLGN 231-B45-2-SWGN 231-B45-2-BLGN 231-V45-2-SWGN 231-V45-2-BLGN 231-B48-2-SWGN 231-B48-2-BLGN 231-B50-2-SWGN 231-B50-2-BLGN 231-V50-2-SWGN 231-V50-2-BLGN 231-B60-2-SWGN 231-B60-2-BLGN 231-V60-2-SWGN 231-V60-2-BL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique