GN 230 Tasseaux peu profonds

Tasseaux peu profonds GN 230:

Description du produit

Les tasseaux peu profonds GN 230 sont utilisés pour l'alignement et le positionnement de gabarits et d'installations sur des tables d'usinage avec des encoches en T DIN 650.

Pour ce faire, ils sont insérés dans les fentes d'alignement du gabarit ou de l'installation.

Spécifications

  • Acier
    • Cémenté
    • noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 230 Tasseaux peu profonds schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
b  h6d1d2hltpour vis
DIN 84
DIN 912
104,588204,3M4 x 10
125,5108205,3M5 x 12
146,61110226,3M6 x 16
166,61110226,3M6 x 16
186,61110226,3M6 x 16
206,61110226,3M6 x 16
226,61112326,3M6 x 16

Configuration et prix

Largeur b
Largeur b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,56 €
plus TVA 1,06 €
brute 6,62 €
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
  • 918 pièces livrables en 1-2 jours
  • 2047 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 2048 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 230-10GN 230-12GN 230-14GN 230-16GN 230-18GN 230-20GN 230-22

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique