GN 22887 Roues Bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en fonte

Roues GN 22887: Bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en fonte
Original design RE.F4
Type de roulement: B - Alésage
Type (support): A - Roue sans support

Description du produit

Les roues GN 22887 sont destinées à l'industrie et au secteur public, pour le déplacement en intérieur de chariots de transport, par exemple.

La bande de roulement offre une faible résistance au roulement ainsi qu'une bonne résistance à l'usure et à la déchirure.

Le roulement de type K assure une faible usure du roulement à billes pour une durée de vie accrue, et permet un montage sans jeu axial sur la bague interne. Le roulement de type B est conçu pour un usinage de moyeu spécifique à l'application ou pour l'insertion d'une rainure de clavette.

Spécifications

Bande de roulement
Plastique, polyuréthane (PUR)

  • Moulé
  • Jaune
  • Dureté de 92 Shore A

Corps de roue
Fonte


Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 22887 Roues, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en fonte schéma

Options d'article/Tableau

Type de roulement

BAlésage
KRoulement à billes

Type (support)

ARoue sans support
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø des roues
b1
Roulement de type B

Roulement de type K
b2
Roulement de type B

Roulement de type K
d2
Roulement de type B

Roulement de type K
d3
Roulement de type B
Charge ergonomique
max. recommandée en N
Roulement de type B

Roulement de type K
Capacité
de charge statique max. en N
Roulement de type B

Roulement de type K
Capacité 
de charge dynamique max. en N
Roulement de type B

Roulement de type K
10040384540151555-22005000500030003800
12540506055202060-27006000800045005500
15050506055202070-29009100910075007000
20050506055202070-38001500015000950010000
25080788086402595-500028000280001600019000
30010078100865030120-600042000340002500023000

Configuration et prix

Ø des roues d1
Type de roulement


Type (support)

Caractéristiques



Ø des roues d1
Type de roulement


Type (support)

Adapté au type de sol

Le type de sol et les obstacles éventuels sont des facteurs qui influencent la force nécessaire pour déplacer le chariot ainsi que la transmission des vibrations et l'usure de la roue.
En fonction des caractéristiques du sol, les lignes directrices suivantes s'appliquent au choix de la bonne roue :

  • Pour les sols irréguliers et en cas d'obstacles, les roues doivent avoir une bande de roulement souple et épaisse et un grand diamètre.
  • Pour les sols lisses et les charges lourdes, les roues doivent avoir une bande de roulement dure.

Le tableau suivant indique de manière simplifiée le type de sol adapté à chaque roue.

Afficher/Masquer colonnes
StandardCarrelageAsphalteCiment à base de résine, bétonSol non pavéCaillebotisSol avec copeauxSol avec obstacles
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,59
plus TVA 5,62 €
brute 35,21 €
ELESA Code: 451401
Description: RE.F4-100-RBL
Poids: 1,500 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83022000
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
Disponibilité des stocks

  • 1 pièces livrables en 1-2 jours
  • 185 pièces livrables en 3-7 jours
  • 369 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 370 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 22887-100-B-AGN 22887-100-K-AGN 22887-125-B-AGN 22887-125-K-AGN 22887-150-B-AGN 22887-150-K-AGN 22887-200-B-AGN 22887-200-K-AGN 22887-250-B-AGN 22887-250-K-AGN 22887-300-B-AGN 22887-300-K-A

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique