GN 22875 Roues Bande de roulement en caoutchouc, corps de roue en aluminium

Roues GN 22875: Bande de roulement en caoutchouc, corps de roue en aluminium
Original design RE.G2

Description du produit

Les roues GN 22875 sont destinées à l'industrie et au secteur public, pour le déplacement en intérieur et extérieur de chariots moyens, par exemple.

Bande de roulement adaptée à tous les types de sols. Fonctionnement silencieux, respecte les sols tout en permettant un bon franchissement des obstacles et en amortissant les vibrations.

Faible usure du roulement à billes pour une durée de vie accrue et montage sans jeu axial sur la bague interne.

Spécifications

Bande de roulement
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Dureté de 70 Shore A

Corps de roue
Aluminium moulé sous pression


Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 22875 Roues, bande de roulement en caoutchouc, corps de roue en aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type de roulement

KRoulement à billes

Type

ARoue sans support
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø des roues
b1b2d2Charge ergonomique
max. recommandée en N
Capacité
de charge statique max. en N
Capacité 
de charge dynamique max. en N
100404015180025001800
125505920230032002300
160505820300042003000
2005058203000100005000

Configuration et prix

Ø des roues d1
Type de roulement

Type

Caractéristiques

Ø des roues d1
Type de roulement

Type

Adapté au type de sol

Le type de sol et les obstacles éventuels sont des facteurs qui influencent la force nécessaire pour déplacer le chariot ainsi que la transmission des vibrations et l'usure de la roue.
En fonction des caractéristiques du sol, les lignes directrices suivantes s'appliquent au choix de la bonne roue :

  • Pour les sols irréguliers et en cas d'obstacles, les roues doivent avoir une bande de roulement souple et épaisse et un grand diamètre.
  • Pour les sols lisses et les charges lourdes, les roues doivent avoir une bande de roulement dure.

Le tableau suivant indique de manière simplifiée le type de sol adapté à chaque roue.

Afficher/Masquer colonnes
StandardCarrelageAsphalteCiment à base de résine, bétonSol non pavéCaillebotisSol avec copeauxSol avec obstacles
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,48
plus TVA 4,08 €
brute 25,56 €
ELESA Code: 452771
Description: RE.G2-100-RSL
Poids: 0,440 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83022000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 2 pièces livrables en 1-2 jours
  • 62 pièces livrables en 3-7 jours
  • 122 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 123 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 22875-100-K-AGN 22875-125-K-AGN 22875-160-K-AGN 22875-200-K-A

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique