GN 172.1 Douilles de positionnement avec collier, conique pour doigts d'indexage GN 817.5

Douilles de positionnement GN 172.1: avec collier, conique pour doigts d'indexage GN 817.5

Description du produit

Les douilles de positionnement GN 172.1 à alésage conique sont utilisées comme alésage de verrouillage pour doigts d'indexage GN 817.5.

Spécifications

  • Acier
    durci (HRC 62 ±2)

RoHS

Masquer schéma technique
GN 172.1 Douilles de positionnement avec collier + alésage conique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 n6d3d4
Senkdurchmesser
Länge l
61012,513,58
812151610
10151920,612

Configuration et prix

Diamètre d1
d2
Diamètre d1
d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,60 €
plus TVA 1,82 €
brute 11,42 €
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 786 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 787 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 172.1-6-10GN 172.1-8-12GN 172.1-10-15

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique