GN 163 Pieds pour tube Aluminium

Pieds pour tube GN 163: Aluminium
Finition: BL - blanc, grenaillée mate

Description du produit

Les alésages de serrage des pieds pour tube GN 163 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

À l'emplacement des vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Spécifications

  • Aluminium
    • plastifié
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • blanc, grenaillée mateBLBL

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

  • Écrous à 6 pans DIN 985
    Inox AISI 304
    Autobloquant via un anneau en polyamide

RoHS

Accessoire

GN 990 Tubes de construction (Aluminium)

Sur demande

  • With inch bores
Masquer schéma technique
GN 163 Pieds pour tube, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec vis de serrage ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage B
k
Longueur
de serrage
d2l1l2tx1x2y1y2z
Emplacement
des vis
B 20506,55240760426042M8-25
B 25506,55240760426042M8-25
B 30506,55240760426042M8-25
B 30708,568561090649064M10-35
B 32708,568561090649064M10-35
B 35708,568561090649064M10-35
B 40708,568561090649064M10-35
B 40851177,565141057410574M10-50
B 42851177,565141057410574M10-50
B 45851177,565141057410574M10-50
B 48851177,565141057410574M10-50
B 50851177,565141057410574M10-50
B 60100119280141258912589M10-50

Configuration et prix

Alésage d1
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
blanc
noir
Alésage d1
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
blanc
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,11 €
plus TVA 2,68 €
brute 16,79 €
incl. supplément matériel: 0,40 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,190 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 189 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 190 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 163-B20-50-2-SWGN 163-B20-50-2-BLGN 163-B25-50-2-SWGN 163-B25-50-2-BLGN 163-B30-50-2-SWGN 163-B30-50-2-BLGN 163-B30-70-2-SWGN 163-B30-70-2-BLGN 163-B32-70-2-SWGN 163-B32-70-2-BLGN 163-B35-70-2-SWGN 163-B35-70-2-BLGN 163-B40-70-2-SWGN 163-B40-70-2-BLGN 163-B40-85-2-SWGN 163-B40-85-2-BLGN 163-B42-85-2-SWGN 163-B42-85-2-BLGN 163-B45-85-2-SWGN 163-B45-85-2-BLGN 163-B48-85-2-SWGN 163-B48-85-2-BLGN 163-B50-85-2-SWGN 163-B50-85-2-BLGN 163-B60-100-2-SWGN 163-B60-100-2-BL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique