GN 1412 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale et mécanisme auto-rétractable, capacité de charge jusqu'à 430 N

Glissières télescopiques GN 1412: avec coulisse à sortie totale et mécanisme auto-rétractable, capacité de charge jusqu'à 430 N

Description du produit

Les glissières télescopiques GN 1412 sont installées verticalement et par paires. La course atteint ≈ 100 % de la longueur nominale l1 (coulisse à sortie totale). Les butées en caoutchouc de type F amortissent l'impact de la glissière au niveau des positions finales. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Leur conception permet de les installer à gauche ou à droite sur l'extension. Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, passivé bleuZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes, glissière extérieure
Plastique


Cage à billes, glissière intérieure
Acier zingué


Butée en caoutchouc et fonction de détachement
Plastique/Élastomère


Mécanisme auto-rétractable
Acier zingué/plastique


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous
autres options de fixation
autres surfaces

Masquer schéma technique
GN 1412 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale et mécanisme auto-rétractable, capacité de charge jusqu'à 430 N schéma

Options d'article/Tableau

Type

Favec butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière, fonction de détachement

N° d'identification

1Fixation à l'aide de trous traversants
Afficher/Masquer colonnes
l1l2 +3 / -3
Course
l3Fs par paire en N
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
300300600330240
350350700380290
400400800430340
450450900430340
5005001000380290
5505501100330240
6006001200320240
6506501300300220
7007001400300220

Configuration et prix

Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB
Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

Schéma des trous de fixation des glissières extérieures GN 1412
Afficher/Masquer colonnes
l1a8a9a10a11a12a13
300-195207,75227--
350-227239,75259--
400259291303,75323--
450259323335,75---
500259323335,75-387399,75
550259323335,75387451463,75
600259355367,75387483495,75
650259355367,75451515527,75
700259355367,75515579591,75

Trous de fixation - glissière intérieure

Schéma des trous de fixation des glissières intérieures GN 1412
Afficher/Masquer colonnes
l1i4i5i6i7i8
300230,5246,5262,5--
350150,5166,5182,5292,5308,5
400170,5186,5202,5341,5357,5
450195,5211,5227,5391,5407,5
500220,5236,5252,5441,5457,5
550250,5266,5282,5492,5508,5
600260,5276,5292,5541,5557,5
650260,5276,5292,5602,5618,5
700260,5276,5292,5652,5668,5

Vis de fixation

Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants de Ø 4,2 présents sur la glissière extérieure et tous les trous traversants de Ø 4,5 présents sur la glissière intérieure. Alternativement, la glissière extérieure est percée de trous de Ø 6,3 pour vis Euro. Les trous oblongs de Ø 4,5 x 3,8 de la glissière extérieure et de Ø 4,5 x 4,8 de la glissière intérieure sont également utilisés pour la fixation et peuvent, si nécessaire, faciliter le réglage pendant le montage. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage :

Désignation - standard
Vis à tête bombée creuse
à 6 pans creux ISO 7380
Vis à tête tronconique,
Phillips ISO 7045
Vis à tôle à tête cylindrique,
Phillips ISO 7049

Glissière extérieure

M 4

M 4

ST 3,9/4,2

Glissière intérieure

M 4

M 4

ST 3,9/4,2

Mécanisme auto-rétractable

Schéma du mécanisme auto-rétractable GN 1412

Les glissières télescopiques GN 1412 sont dotées d'un mécanisme auto-rétractable intégré, qui améliore considérablement la facilité d'utilisation lors de la fermeture des extensions.

Les glissières sont rétractées et maintenues en position de butée arrière automatiquement au moyen d'un mécanisme de rétraction sur les 30 derniers mm de la course avec une force d'environ 25 newtons pour chaque paire de glissières.

De par sa force de rétraction (légère retenue perceptible lors de l'ouverture de l'extension), ce type de glissière peut être considéré comme un dispositif de verrouillage.

Schéma 2 du mécanisme auto-rétractable GN 1412

Fonction de séparation

Schéma de fonction de séparation de GN 1412

Le type F dispose de plus d'un système permettant de dissocier complètement les extensions dans la zone centrale et intérieure des glissières. Cette fonctionnalité ne facilite pas seulement le montage. Ce système permet également de retirer rapidement l'extension, par exemple, pour les routines de maintenance des composants implantés derrière.

En position étendue, la glissière télescopique peut être rapidement et facilement séparée à l'aide du levier de déblocage, ce qui permet de retirer la glissière intérieure par l'avant.

Il faut avancer les cages à billes pour pouvoir réinsérer les glissières. Il suffit d'insérer la glissière intérieure jusqu'à la butée arrière où elle s'enclenche automatiquement.

La protection du mécanisme de déverrouillage empêche la séparation accidentelle de la glissière.

Schéma 2 de fonction de séparation de GN 1412

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes :

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000, 50 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Schéma de capacité de charge des glissières télescopiques

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
25,74
plus TVA 4,89 €
brute 30,63 €
Poids: 0,880 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024200
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
Disponibilité des stocks

  • 46 pièces livrables en 1-2 jours
  • 61 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 62 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO