GN 135 Noix de serrage orthogonales Aluminium, ensemble multi-pièces, dimensions d'alésage inégales d1/s1 et d2/s2

Noix de serrage orthogonales GN 135: Aluminium, ensemble multi-pièces, dimensions d'alésage inégales d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub> et d<sub>2</sub>/s<sub>2</sub>
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Les alésages des noix de serrage orthogonales GN 135 ne sont pas usinés et sont spécialement conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Les versions carrées conviennent également aux systèmes de profilés.

Les trous d'alésage et les carrés doivent être placés ensemble de manière à ce qu'une adaptation entre les différentes sections transversales de tube soit possible.

Aux emplacements des vis z1 / z2, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

  • Aluminium
    • plastifié
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • blanc, grenaillée mateBLBL

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

  • Écrous à 6 pans DIN 985
    Inox AISI 304
    Autobloquant via un anneau en polyamide

RoHS

Accessoire

GN 911 Manettes indexables
GN 990 Tubes de construction (Aluminium)

Sur demande

autres combinaisons dalésage et de carré d1/s1 et d2/s2

Masquer schéma technique
GN 135 Noix de serrage orthogonales, ensemble multi-pièces, dimensions d'alésage inégales schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 4 vis de serrage ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
s1
Carré
d2
Alésage
s2
Carré
k1
Longueur
de serrage
k2
Klemm-
länge
l1l2l3mz1
Emplacements
des vis
z2
Emplacements
des vis
Accessoire
manette
recom. GN 911
pour
 z1
l4



pour z2
l4
B 30V 30B 40V 406076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92
B 30V 30B 50V 506076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92
B 40V 40B 50V 506076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
Carré s1
Carré s2
Alésage d2
Longueur de serrage k1
N° d'identification

Finition
blanc
noir
Alésage d1
Carré s1
Carré s2
Alésage d2
Longueur de serrage k1
N° d'identification

Finition
blanc
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
32,17 €
plus TVA 6,11 €
brute 38,28 €
incl. supplément matériel: 1,35 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,920 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 13 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 14 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 135-B30-V40-60-2-SWGN 135-B30-V40-60-2-BLGN 135-V30-V40-60-2-SWGN 135-V30-V40-60-2-BLGN 135-B30-B40-60-2-SWGN 135-B30-B40-60-2-BLGN 135-V30-B40-60-2-SWGN 135-V30-B40-60-2-BLGN 135-B30-V50-60-2-SWGN 135-B30-V50-60-2-BLGN 135-V30-V50-60-2-SWGN 135-V30-V50-60-2-BLGN 135-B30-B50-60-2-SWGN 135-B30-B50-60-2-BLGN 135-V30-B50-60-2-SWGN 135-V30-B50-60-2-BLGN 135-B40-B50-60-2-SWGN 135-B40-B50-60-2-BLGN 135-V40-B50-60-2-SWGN 135-V40-B50-60-2-BLGN 135-B40-V50-60-2-SWGN 135-B40-V50-60-2-BLGN 135-V40-V50-60-2-SWGN 135-V40-V50-60-2-BL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique