GN 122.2 Charnières sans positions d'indexation, plastique

Charnières GN 122.2: sans positions d'indexation, plastique
Original design
code: CFQ.
Type: CH - 2x2 alésages pour vis à tête cylindrique DIN 912-M4

Description du produit

Les charnières GN 122.2 sont à mouvements libres et ont la même conception que les charnières GN 122.1.

Les caches empêchent non seulement l'introduction de saletés dans les zones des vis et confèrent également un aspect esthétique aux charnières.

Spécifications

  • Plastique (Polyacétal POM)
    • renforcé de fibre de verre
    • noir mat
    • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

RoHS

Masquer schéma technique
GN 122.2 Charnières sans positions d'indexation, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

SH2x2 alésages pour vis à tête fraisée
CH2x2 alésages pour vis à tête cylindrique DIN 912-M4
EH2x2 alésages pour vis à 6 pans creux
Afficher/Masquer colonnes
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2t1t2
455021,54,58148725324,54,5

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Type



Largeur l1
Longueur l2
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,59
plus TVA 0,68 €
brute 4,27 €
ELESA Code: 426332-C9
Description: CFQ.50 CH-4-C9
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 4280 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 4281 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 122.2-45-50-SHGN 122.2-45-50-CHGN 122.2-45-50-EH

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique