GN 119.2 Clés à douille Zinc moulé sous pression, pour loquets

Clés à douille GN 119.2: Zinc moulé sous pression, pour loquets
Type: VDE5 - avec double panneton d2 = 5,6

Description du produit

Spécifications

Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


RoHS

Masquer schéma technique
GN 119.2 Clés à douille pour loquets schéma

Options d'article/Tableau

Type

DK6,5avec triangle h = 6.5
DK7avec triangle h = 7
VK6avec carré
VK7avec carré
VK8avec carré
VDE5avec double panneton d2 = 5,6
SCHpar lame/fente
Afficher/Masquer colonnes
l1l2bd1d2hsA/FTypepour loquets
55343211,4-6,51,36DK6,5VK6SCH-GN 115.1 / GN 115.6
865350145,671,87DK7VK7VDE5SCHGN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
86535014---8-VK8--GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5

Configuration et prix

Longueur l1
Type







Finition
noir
Longueur l1
Type







Finition
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,42
plus TVA 0,46 €
brute 2,88 €
incl. supplément matériel: 0,11 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
79070000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 1486 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 1487 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 119.2-55-DK6,5-SWGN 119.2-55-VK6-SWGN 119.2-55-SCH-SWGN 119.2-86-DK7-SWGN 119.2-86-VK7-SWGN 119.2-86-VDE5-SWGN 119.2-86-SCH-SWGN 119.2-86-VK8-SW

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique