GN 1050.1 Goujons pour raccords rapides GN 1050, acier

Goujons GN 1050.1: pour raccords rapides GN 1050, acier
Type: A - Avec goujon fileté
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Description du produit

Les goujons GN 1050.1 permettent de positionner et de raccorder les composants sans outils à l'aide de raccords rapides GN 1050 pour un ajustement serré et reproductible. Les dimensions et les propriétés matérielles des goujons ont été précisément adaptées aux raccords pour assurer une bonne fonctionnalité.

Il est possible d'acheter les goujons individuellement, de façon à pouvoir les associer à un raccord en alternance, afin de positionner efficacement les dispositifs de fixation à différents endroits en fonction de la pièce. Les goujons sont fixés avec un filetage mâle ou femelle, selon le type.

Pour atteindre les capacités de charge indiquées, les trous filetés de la pièce ainsi que les vis et écrous insérés doivent présenter une résistance à la traction au moins égale à la classe 8.

Les brides GN 1050.2 sont disponibles en tant qu'accessoire pour le montage des goujons et offrent des options de fixation supplémentaires.

Spécifications

AcierST

  • trempé
  • zingué, finition passivée bleue

RoHS

Accessoire

Brides GN 1050.2

Masquer schéma technique
GN 1050.1 Goujons, pour raccords rapides GN 1050, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

AAvec goujon fileté
IAvec filetage interne
Afficher/Masquer colonnes
Taille nominale
Raccords rapide
GN 1050
d2d1d3 ±0,03l1l2A/Ft min.±0,1 Décalage axial
2M 105318,2537,1156180,4
2M 125318,2537,1186180,4

Configuration et prix

Taille nominale
d2
Type


Matériau

Taille nominale
d2
Type


Matériau

Informations sur le montage et la charge

f7bebca9-1b59-4d54-806b-18a51f169bd2
Afficher/Masquer colonnes
Nominal sized2
Mounting thread
Quick release couplings
d5
Mounting thread
Studs GN 1050.1
FZ
Max. tensile load
in kN
FD
Max. compressive load
in kN
FR
Max. shear load
in kN
2NM 10M 10252519
2NM 10M 12252519
2NM 12M 10252519
2NM 12M 12353528


Instructions de sécurité :
Les capacités de charge ne peuvent être atteintes que si la structure environnante est capable de supporter ces charges. Tous les trous filetés de la pièce ainsi que les vis et écrous insérés doivent présenter une résistance à la traction au moins égale à la classe 8. Selon l'application, des facteurs de sécurité supplémentaires doivent être ajoutés.

Exemple d'application pour systèmes de profilés

41656487-b9fb-4ae4-b532-702d5a36d347

Exemples d'utilisation

06dde490-98a8-436f-bdbe-4ead69cf42c4
37758472-a909-43ce-b9f9-ba39f8367965
69687282-5084-41c1-a23a-a97cb547d735
6a716d5b-5f39-449e-baf7-c738561e6363

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,87
plus TVA 4,16 €
brute 26,03 €
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181558
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
Disponibilité des stocks

  • Demandez le délai de livraison

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 1050.1-2-M10-A-STGN 1050.1-2-M10-I-STGN 1050.1-2-M12-A-STGN 1050.1-2-M12-I-ST

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique