DIN 9845 Douilles de coupe Acier HSS

Douilles de coupe DIN 9845: Acier HSS
Type: A - Sans collier

Description du produit

Les douilles de coupe DIN 9845 peuvent par exemple être utilisées avec les poinçons de coupe DIN 9861 des outils de poinçonnage.

Pour choisir la douille de coupe, il faut tenir compte du jeu de coupe nécessaire, qui dépend du matériau à poinçonner et de son épaisseur. Le diamètre d4 est supérieur au diamètre de coupe d1 afin de permettre la bonne éjection de la partie découpée.

Si nécessaire, les douilles de coupe peuvent être usinées afin d'obtenir une géométrie adaptée à l'application.

Spécifications

AcierHSS

  • Durci et trempé (HRC 62 +2)
  • Tolérances et arêtes de coupe rectifiées

RoHS

Accessoire

Poinçons de coupe DIN 9861
Douilles de positionnement DIN 9845 (Douilles de positionnement du poinçon, type C)

Sur demande

  • Autres alésages d1
  • Autres longueurs l1
Masquer schéma technique
DIN 9845 Douilles de coupe, acier HSS schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans collier
BAvec collier
Afficher/Masquer colonnes
d1 H8l1d2
Type A n6

Type B k6
d3d4l2l3
220668d1+0,31716
2,120779d1+0,51716
320779d1+0,51716
3,1208810d1+0,51716
4208810d1+0,51716
4,120101012d1+0,51616
520101012d1+0,71616
5,120121214d1+0,71616
620121214d1+0,71616
6,120151517d1+0,71616
820151517d1+0,71616
8,120181820d1+11616
1020181820d1+11616
10,120222224d1+11516
1220222224d1+11516
12,120262628d1+11516

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Type


Matériau

Caractéristiques

Diamètre d1
Longueur l1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,16
plus TVA 2,12 €
brute 13,28 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82073010
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

DIN 9845-2-20-A-HSSDIN 9845-2-20-B-HSSDIN 9845-2,1-20-A-HSSDIN 9845-2,1-20-B-HSSDIN 9845-3-20-A-HSSDIN 9845-3-20-B-HSSDIN 9845-3,1-20-A-HSSDIN 9845-3,1-20-B-HSSDIN 9845-4-20-A-HSSDIN 9845-4-20-B-HSSDIN 9845-4,1-20-A-HSSDIN 9845-4,1-20-B-HSSDIN 9845-5-20-A-HSSDIN 9845-5-20-B-HSSDIN 9845-5,1-20-A-HSSDIN 9845-5,1-20-B-HSSDIN 9845-6-20-A-HSSDIN 9845-6-20-B-HSSDIN 9845-6,1-20-A-HSSDIN 9845-6,1-20-B-HSSDIN 9845-8-20-A-HSSDIN 9845-8-20-B-HSSDIN 9845-8,1-20-A-HSSDIN 9845-8,1-20-B-HSSDIN 9845-10-20-A-HSSDIN 9845-10-20-B-HSSDIN 9845-10,1-20-A-HSSDIN 9845-10,1-20-B-HSSDIN 9845-12-20-A-HSSDIN 9845-12-20-B-HSSDIN 9845-12,1-20-A-HSSDIN 9845-12,1-20-B-HSS

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique