DIN 6330 Écrous à 6 pans à support sphérique

Écrous à 6 pans  DIN 6330: à support sphérique

Description du produit

Les écrous à 6 pans DIN 6330 sont utilisés pour les applications de serrage qui nécessitent un serrage et un desserrage fréquents (m = 1,5 x d1).

Le support sphérique et les rondelles femelles DIN 6319 permettent de compenser les trop fortes inexactitudes de positionnement.

La feuille de normes officielle spécifie encore les tailles supplémentaires M 6, M 42 et M 48. Mais M14 n'est pas prévu dans la feuille de normes officielle.

Spécifications

  • Acier
    • Classe 10 de résistance à la traction
    • noirci

RoHS

Masquer schéma technique
DIN 6330 Écrous à 6 pans, support sphérique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec support sphérique d'un côté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H14e
min.
mrA/F
M 8914,4121113
M 1011,517,8151516
M 121420181718
M 141624,6212022
M 161826,8242224
M 202233,5302730
M 242640363236
M 303251,3454146
M 363861,3545055

Configuration et prix

Filetage d1
Type

Caractéristiques

Filetage d1
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,33
plus TVA 0,06 €
brute 0,39 €
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181692
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 178 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 179 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

DIN 6330-M8-BDIN 6330-M10-BDIN 6330-M12-BDIN 6330-M14-BDIN 6330-M16-BDIN 6330-M20-BDIN 6330-M24-BDIN 6330-M30-BDIN 6330-M36-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique