Description du produit
Les goupilles de positionnement DIN 6325 permettent d'assurer l'assemblage, la fixation et le positionnement des pièces de machines.
Elles sont généralement associées à des trous traversants. L'étape de centrage assure la compression de la pièce.
De dimensions différentes de celles de la norme ISO 8734, elles peuvent néanmoins les remplacer dans une certaine mesure. Il suffit de prévoir un trou de positionnement H7 pour garantir un ajustement adéquat.
Spécifications
AcierST
- Dureté (HRC 60 ±2)
- Tolérance de dimension d rectifiée, finition lisse
RoHS
Sur demande
Inox