DIN 6320 Pieds

Pieds DIN 6320:

Description du produit

Les pieds DIN 6320 sont généralement utilisés dans la construction de gabarits à condition qu'un support auto-centreur ou un ajustement axial ne soit pas nécessaire.

Contrairement aux modèles spécifiés dans la norme officielle, ces pieds sont fabriqués en acier 1.0718.

Spécifications

  • Acier (Matériau allemand n° 1.0718)
    • non durci
    • noirci

RoHS

Masquer schéma technique
DIN 6320 Pieds, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
hd1d2e min.Longueur ls
10M 6811,51110
15M 810151313
20M 6611,51110
20M 101319,61617
25M 121521,92019
30M 89151313
40M 101319,61617
50M 121521,92019

Configuration et prix

Longueur h
Filetage d1
Longueur h
Filetage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,35
plus TVA 0,26 €
brute 1,61 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

DIN 6320-10-M6DIN 6320-15-M8DIN 6320-20-M6DIN 6320-20-M10DIN 6320-25-M12DIN 6320-30-M8DIN 6320-40-M10DIN 6320-50-M12

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique