JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 918.6 Boulons de serrage Inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté

Photo

GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire
Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)
Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)
Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée) GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée) GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: SK - avec hexagone
Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: SK - avec hexagone
Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les boulons de serrage GN 918.6 ont une surface de coin circonférentielle. Ils permettent un serrage et un desserrage rapides et sûrs dans une plage de serrage relativement large et avec une force de serrage élevée. En raison du petit angle de pas (angle de coin), le boulon de serrage est auto-bloquant.

Les manettes à boule des types KV et GV forment une connexion positive avec la bride à excentrique au moyen d’une denture. Lors de l'assemblage, le levier peut ainsi être fixé dans une position favorable au serrage ou, en position détendue, tourné hors de la plage de serrage.

L’utilisation d’une rondelle de butée exclut toute exigence spéciale d’exécution en matière de conception de trou fileté, ce qui permet, par exemple, un montage sur des plateaux avec rainures en T.

Spécifications

Inox

  • Boulon de serrage
    AISI 303, nickelé chimiquement
  • Boulon fileté et rondelle de butée
    AISI 630, trempé
  • Levier
    AISI 303, finition grenaillée mate

Bouton champignon DIN 319
Plastique, Duroplast
Noir, finition brillante


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

KVavec manette à boule, angulaire (dentée)
GVavec manette à boule, droite (dentée)
SKavec hexagone

Direction de serrage

Rpar rotation dans le sens horaire (version étirée)
Lpar rotation dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,5d2d3d5d6h1h2h3h4h5h6h7l1l2A/F
40M 8252420103121,555313,60,2810015
50M 10302824123524,5623640,21111619

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Diamètre d1
Type



Direction de serrage


Plage de serrage

MD918_KI-48400-0

Exemples d'application

MD918_AN-46795-0

Instruction de montage

MD918_MT-46764-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
79,37
plus TVA 15,08 €
brute 94,45 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,178 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.