GN 147.3 Noix de serrage avec embase Aluminium, assemblage divisé, avec 6 trous de montage

Noix de serrage avec embase GN 147.3: Aluminium, assemblage divisé, avec 6 trous de montage
d1 / s: B - Alésage
Finition: BL - blanc, grenaillée mate
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les alésages des noix de serrage avec embase GN 147.3 ne sont pas usinés et sont spécialement conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Les versions carrées conviennent également aux systèmes de profilés.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

  • Noix de serrage
    Aluminium
    • plastifié
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • blanc, grenaillée mateBLBL

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

  • Écrous à 6 pans DIN 985
    Inox AISI 304
    Autobloquant via un anneau en polyamide

RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911
Tubes de construction GN 990 (Aluminium)

Masquer schéma technique
GN 147.3 Noix de serrage avec embase, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
s
Carré
d2k
Longueur
de serrage
l1l2mtx1x2y1y2y3z
Emplacements
des vis
Accessoire
manette recom.
GN 911 pour
 z
l3
B 20V 206,5505368307554097,56082,5M8-4063 | 78
B 25V 256,5505368307554097,56082,5M8-4063 | 78
B 30V 306,5505368307554097,56082,5M8-4063 | 78

Configuration et prix

Alésage d1
Carré s
N° d'identification

Finition
blanc
noir
Alésage d1
Carré s
N° d'identification

Finition
blanc
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,65
plus TVA 4,11 €
brute 25,76 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,53 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,078 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 147.3-B20-2-SWGN 147.3-B20-2-BLGN 147.3-V20-2-SWGN 147.3-V20-2-BLGN 147.3-B25-2-SWGN 147.3-B25-2-BLGN 147.3-V25-2-SWGN 147.3-V25-2-BLGN 147.3-B30-2-SWGN 147.3-B30-2-BLGN 147.3-V30-2-SWGN 147.3-V30-2-BL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique