JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 970 Supports d'installation côtés inégaux

Photo

GN 970 Supports d'installation, côtés inégaux Matériau: STB - Acier structurel
Type: C - avec alésages et trous à fente
Matériau: STB - Acier structurel
Type: C - avec alésages et trous à fente
GN 970 Supports d'installation, côtés inégaux Matériau: STB - Acier structurel
Type: C - avec alésages et trous à fente GN 970 Supports d'installation, côtés inégaux Matériau: ALM - Aluminium
Type: A - sans alésages GN 970 Supports d'installation, côtés inégaux Matériau: ALM - Aluminium
Type: C - avec alésages et trous à fente GN 970 Supports d'installation, côtés inégaux Matériau: STB - Acier structurel
Type: A - sans alésages

Description du produit

Information

Les supports d'installation GN 970 sont utilisés de façon universelle pour une connexion à angle droit et pour la fixation de plaques de base ou de couvercle par exemple.

Le type A permet d'utiliser des gabarits de perçage spécifiques à l'application, ainsi que pour fixer par soudage.

Les supports d'installation de type C possèdent une ou deux combinaisons d'un trou et d'un trou allongé selon la longueur l1.

Spécifications

Acier structurelSTB
tiré, avec bords tranchants
noirci


AluminiumALM
emboutie
mat, rectifié


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 970 Supports d'installation, côtés inégaux schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans alésages
Cavec alésages et trous à fente
Afficher/Masquer colonnes
h1
ALM

STB
b1l1b3dh2l2m1m2s
30304530186,21815-204
30304560186,2181530204
40406040248,22420-255
40406080248,2242040255
50-75503010,23025-306
50-751003010,2302550306

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau


h1
h1
Longueur de la manille b1
Longueur de la cornière l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,75
plus TVA 0,90 €
brute 5,65 €
En stock
Poids: 0,061 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.