JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire Aluminium

Photo

GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage
Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
d1: B - Alésage
Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage
Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage
Type: AV - avec dentelures mâle
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage
Type: IV - avec dentelures femelle
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage
Type: MZ - avec encoche de centrage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: G - avec insert coulissant
Type: AV - avec dentelures mâle
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: G - avec insert coulissant
Type: IV - avec dentelures femelle
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: G - avec insert coulissant
Type: MZ - avec encoche de centrage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: G - avec insert coulissant
Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Les noix de serrage orientables pour actionneur linéaire GN 278.1 sont conçues sur le principe des noix de serrage orientables. es trous de montage supplémentaires fournis sont utilisés pour connecter la clé d'entraînement d'une unité linéaire tubulaire. Les alésages portant la désignation G sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

OZsans encoche de centrage (lisse)
MZavec encoche de centrage
AVavec dentelures mâle
IVavec dentelures femelle

N° d'identification

2avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
sans
insert coulissant


avec
insert coulissant
b
Largeur de
pivot
d2d3
Vis de
montage sur le
suiveur
k
Longueur
de serrage
l1l2mstz
Emplacement
des vis
Accessoire
manette recom.
GN 911 pour 
z
l3
B 30G 30408,5M 4409540431320M8-2563 | 78
B 40G 406510,5M 56514865701732,5M10-5092
B 50G 506510,5M 66514865701732,5M10-5078 | 92

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d1
Type




N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
26,58
plus TVA 5,05 €
brute 31,63 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,39 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,145 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.