GN 891.3 Clavette de serrage pour chariot Zinc moulé sous pression, cale de serrage en laiton, pour actionneurs linéaires profilés configurables

Clavette de serrage pour chariot GN 891.3: Zinc moulé sous pression, cale de serrage en laiton, pour actionneurs linéaires profilés configurables

Description du produit

Les clavettes de serrage pour chariot GN 891.3 permettent de sécuriser sans outil les chariots des actionneurs linéaires profilés configurables après leur positionnement. Elles empêchent ainsi tout déplacement inopiné dû, par exemple, à des vibrations ou à un actionnement involontaire.

Le filetage du levier réglable permet de bloquer le mécanisme de calage. La position du chariot est ainsi verrouillée de manière efficace et sans jeu par friction entre les cales de serrage et le rail de guidage du chariot.

Spécifications

Manette indexable

  • Poignée
    Zinc moulé sous pression
    Thermolaqué
    orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
  • Insert / vis de retenue
    Inox AISI 303

Cales de serrage
Laiton


RoHS

Masquer schéma technique
GN 891.3 Clavette de serrage pour chariot, zinc moulé sous pression, cale de serrage en laiton, pour actionneurs linéaires profilés configurables schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
s
Actionneurs linéaires
l1dl2l3
3022M 43223
5030M 55031

Configuration et prix

s
l1
Couleur
OS
s
l1
Couleur
OS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,64
plus TVA 3,73 €
brute 23,37 €
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • Demandez le délai de livraison

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 891.3-30-22-OSGN 891.3-50-30-OS

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique