GN 80b Plaques de base et de transport Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Plaques de base et de transport GN 80b: Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)
s1xs2: 30x60/40x80/45x90
Systeme-modulaire-de-typeb

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Les plaques de base et de transport GN 80b permettent de fixer des accessoires tels que des pieds réglables ou des roues sur les profilés en aluminium.

Le montage s'effectue à l'aide de vis autotaraudeuses ou de trous taraudés aux extrémités du profilé.

Spécifications

Zinc moulé sous pression, noirZS


RoHS

Accessoire

Vis centrales GN 21b

Masquer schéma technique
GN 80b Plaques de base et de transport, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans vis
Afficher/Masquer colonnes
s1s2nd1d2
Pour vis
h1h2m1m2Taille du maillage
30608M 10M 12M 8 / S 8123,230-30
408010M 10M 12M 12 / S 1216840-40
459010M 12M 14M 12 / S 1216845-45
808010M 12M 16M 12 / S 12168404040
90*9010M 16M 20M 12 / S 12168454545
* Uniquement compatibles avec le profilé de type L

Configuration et prix

Largeur s1
Longueur s2
Largeur de la rainure n
Filetage d1
Type

Matériau/Couleur

Largeur s1
Longueur s2
Largeur de la rainure n
Filetage d1
Type

Matériau/Couleur

Instruction de montage / usinage du profilé

29357dd0-5711-4b1c-b571-55c31d193e33

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,87
plus TVA 1,69 €
brute 10,56 €
En stock
Poids: 0,098 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
79070000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 80b-30608M10-A-ZSGN 80b-30608M12-A-ZSGN 80b-408010M10-A-ZSGN 80b-408010M12-A-ZSGN 80b-459010M12-A-ZSGN 80b-459010M14-A-ZSGN 80b-808010M12-A-ZSGN 80b-808010M16-A-ZSGN 80b-909010M16-A-ZSGN 80b-909010M20-A-ZS

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique