JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 23i Raccords automatiques Acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), assemblage par l'extrémité

Photo

GN 23i Raccords automatiques, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), assemblage par l'extrémité

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Information

Les raccords automatiques GN 23i permettent d'allonger des profilés en aluminium en les assemblant au niveau de leurs extrémités tout en évitant qu'ils ne se tordent. Cela n'implique pas l'usinage du profilé.

Pour l'assemblage, insérer d'abord la vis à tête cylindrique le long de la rainure, puis visser dans les douilles filetées légèrement lubrifiées. De légères bavures peuvent se former. Les raccords automatiques s'utilisent par paires, l'un en face de l'autre. Si des panneaux sont insérés dans les rainures, ils doivent être correctement calés.

Les raccords automatiques sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Acier zingué, passivé bleuSZ


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 23i Raccords automatiques, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), assemblage par l'extrémité schéma

Options d'article/Tableau

Type de profilé

SCharges lourdes

Codage

SAssemblage par l'extrémité
Afficher/Masquer colonnes
nLot
Pièces
d1
Filetage autoformant
d2l1l2l3A/F1A/F2Couple de serrage
en Nm
64S 10M 532-27458
84S 12M 634,52,530,85614

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Largeur de la rainure n
Type de profilé

Codage

Matériau/Finition

Lot (Pièces)

Instruction de montage

MD23i_MT-50354-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,60
plus TVA 5,62 €
brute 35,22 €
En stock
Poids: 0,092 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.