Les articulations à rotule permettent l'alignement, le positionnement et la fixation précis de composants dans pratiquement toutes les directions. Elles compensent les écarts angulaires et garantissent une liaison souple et stable.
Disponibles en acier ou en aluminium, ainsi que sous forme de colliers à rotule, elles conviennent à un large éventail d'applications dans la construction de machines, d'installations et de montages.