JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté Acier

Photo

GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté, acier Type: N - Laiton/acier, lubrification possible
Type: N - Laiton/acier, lubrification possible
GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté, acier Type: N - Laiton/acier, lubrification possible GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté, acier Type: W - Acier PTFE/acier, à auto-lubrification

Description du produit

Information

Les embouts à rotule GN 648.2 sont similaires à DIN ISO 12240-4, série K (anciennement DIN 648 K).

Spécifications

Logement
Acier
zingué, passivé bleu

  • d1 = 5 jusqu'à 12 : usiné
  • d1 = 14 jusqu'à 25 : forgé

Appariements

  • Type N (lubrification possible)
    Douille de palier
    Laiton, CuZn40Al

Anneau interne
Acier, 100Cr6
durci, rectifié, poli

  • Type W (auto-lubrification)
    Douille de palier
    Acier zingué
    avec insert PTFE

Anneau interne
Acier, 100Cr6
durci, rectifié, poli


RoHS

Sur demande

modèle étroit (ISO 12240-1, série E)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté, acier schéma

Options d'article/Tableau

Form

NLaiton/acier, lubrification possible
WAcier PTFE/acier, à auto-lubrification
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7d2
Gauche
filetage
b1 -0,12b2d3d4l1l2l3w
Angle de
mouvement
5**M 5M 5L867,71833422013°
6M 6M 6L96,758,92036462213°
8M 8M 8L12910,42442542514°
10M 10M 10L1410,512,92848622913°
12M 12M 12L161215,43254703313°
14M 14M 14L1913,516,83660783816°
16M 16M 16L211519,34266874015°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316,521,84672954415°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824,350781034714°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025,854841115115°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229,660941245815°
30*M 30 x 2M 30 x 2L372534,8701101457117°
* uniquement disponible en type W

** d1 = 5 type N pas de lubrification possible

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,60
plus TVA 1,44 €
brute 9,04 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,28 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.