N | Laiton/acier, lubrification possible |
W | Acier PTFE/acier, à auto-lubrification |
d1 H7 | d2 | Gauche filetage | CETOP connecteur dimension | b1 -0,12 | b2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | A/F | t | w Angle de mouvement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M 5 | M 5L | M 4 | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 36 | 9 | 10 | 13° |
6 | M 6 | M 6L | - | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 40 | 11 | 12 | 13° |
8 | M 8 | M 8L | - | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 12,5 | 16 | 36 | 48 | 13 | 16 | 14° |
10 | M 10 | M 10L | M 10 x 1,25 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 57 | 17 | 20 | 13° |
12 | M 12 | M 12L | M 12 x 1,25 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 17,5 | 22 | 50 | 66 | 19 | 22 | 13° |
14 | M 14 | M 14L | - | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 75 | 22 | 25 | 16° |
16 | M 16 | M 16L | M 16 x 1,5 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 85 | 22 | 28 | 15° |
18 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5L | - | 23 | 16,5 | 21,8 | 46 | 25 | 31 | 71 | 94 | 27 | 32 | 15° |
20 | M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5L | - | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 27,5 | 34 | 77 | 102 | 32 | 33 | 14° |
22 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5L | - | 28 | 20 | 25,8 | 54 | 30 | 37 | 84 | 111 | 32 | 37 | 15° |
25 | M 24 x 2 | M 24 x 2L | - | 31 | 22 | 29,6 | 60 | 33,5 | 42 | 94 | 124 | 36 | 42 | 15° |
30* | M 30 x 2 | M 30 x 2L | - | 37 | 25 | 34,8 | 70 | 40 | 51 | 110 | 145 | 41 | 51 | 17° |
L'équipe de notre service est disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 : +49 7723 6507-100