JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 709.2 Vis de pression avec filetage femelle

Photo

GN 709.2 Vis de pression, avec filetage femelle, acier Type: B - Face de contact lisse
Type: B - Face de contact lisse
GN 709.2 Vis de pression, avec filetage femelle, acier Type: B - Face de contact lisse GN 709.2 Vis de pression, avec filetage femelle, acier Type: BR - Face de contact lisse, avec rappel automatique GN 709.2 Vis de pression, avec filetage femelle, acier Type: R - Face de contact dentée GN 709.2 Vis de pression, avec filetage femelle, acier Type: RR - Face de contact dentée, avec rappel automatique

Description du produit

Information

Les vis de pression GN 709.2 sont utilisées comme supports mobiles ou comme poussoirs pour le serrage de pièces. Elles peuvent également être utilisées comme butée.

Après le processus de serrage, les surfaces de contact des vis de pression se remettent automatiquement dans leur position initiale. Cela évite que le palier ne se bloque en position inclinée lorsque la pièce est insérée.

Le palier peut être tourné d'un maximum de 9° et est protégé contre toute rotation supplémentaire.

Spécifications

Acier
  • trempé
  • phosphaté

Bille
Acier
durci, blanc
Élément de ressort
Plastique (PUR)
(Type BR/RR)

RoHS

Sur demande

Bille dentelée en métal dur

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 709.2 Vis de pression, avec filetage femelle, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

BFace de contact lisse
RFace de contact dentée
BRFace de contact lisse, avec rappel automatique
RRFace de contact dentée, avec rappel automatique
Afficher/Masquer colonnes
d1 n6d2d3d4
Ø de bille
d5  H7
Emplacement
alésage
l1 ±0,02Type
B, R


Type
BR, RR
l2 ±0,1Type
B, R


Type
BR, RR
l3 max.Type
B, R


Type
BR, RR
t min.
pour une charge statique maximale
Type
B, R


Type
BR, RR
Charge statique
max. en kN
12M 37,21012111711173,23,261210
18M 410,51618172317234481425
28M 5202528253425345,56132290

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
25,01
plus TVA 4,75 €
brute 29,76 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 709.2-12-BGN 709.2-12-RGN 709.2-12-BRGN 709.2-12-RRGN 709.2-18-BGN 709.2-18-RGN 709.2-18-BRGN 709.2-18-RRGN 709.2-28-BGN 709.2-28-RGN 709.2-28-BRGN 709.2-28-RR

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.