GN 1023 Goupilles à ressort Acier

Goupilles à ressort GN 1023: Acier
Type: B - Dispositif de retenue à ressort coudé, avec orifice anti-perte

Description du produit

Les goupilles à ressort GN 1023 sont utilisées pour la fixation axiale rapide et facile de boulons et d'axes dans leurs trous de montage. Elles permettent notamment de serrer des pattes et des brides devant être fréquemment montées et démontées.

Le type B dispose d'un trou supplémentaire permettant de fixer un anneau porte-clés ou un câble de retenue afin d'éviter toute perte.

Les goupilles à ressort font partie des pièces standard simples qui présentent des tolérances plus importantes en raison de leur processus de fabrication.

Spécifications

AcierST
Zingage galvanique


RoHS

Accessoire

Anneaux GN 111.3
Câbles ressort GN 111.4
Chaînettes GN 111 (Laiton)
Chaînettes GN 111.5 (Inox)

Masquer schéma technique
GN 1023 Goupille à ressort, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

ADispositif de retenue à ressort rond
BDispositif de retenue à ressort coudé, avec orifice anti-perte
Afficher/Masquer colonnes
Type
d1

l1

a ≈

b max.

d2 H11

d3 Ø de l'arbre
max.

d4

l2

m1 max.

m2 min.

Anneau porte-clés adapté
A4,540-47526,53,44585,75-
A642-486,5273,447107-
A7425,5487,5273,447117,5-
A8426,5488,5273,447127,5-
A9427,5489,5273,448137,5-
A104284811273,448157,5-
A114294812273,449187,5-
B532-365252,535,585,75111.3-18
B642-526323,645107111.3-24
B842-528323,646127,5111.3-24
B104585210323,648147,5111.3-30
B12559601245463187,5111.3-38

Configuration et prix

Matériau

Diamètre d1
Longueur l1
Type


Matériau

Diamètre d1
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,44
plus TVA 0,08 €
brute 0,52 €
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182400
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
Disponibilité des stocks

  • 364 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 365 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 1023-ST-4,5-40-AGN 1023-ST-6-42-AGN 1023-ST-7-42-AGN 1023-ST-8-42-AGN 1023-ST-9-42-AGN 1023-ST-10-42-AGN 1023-ST-11-42-AGN 1023-ST-5-32-BGN 1023-ST-6-42-BGN 1023-ST-8-42-BGN 1023-ST-10-45-BGN 1023-ST-12-55-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique