GN 611.5 Outils de montage pour poussoirs à ressort GN 611 / GN 616 / GN 616.1, acier

Outils de montage GN 611.5: pour poussoirs à ressort GN 611 / GN 616 / GN 616.1, acier

Description du produit

Mounting tools GN 611.5 are used in the installation of spring plungers GN 611, GN 616 und GN 616.1.

Spécifications

Acier


RoHS

Masquer schéma technique
GN 611.5 Outils de montage, pour poussoirs à ressort GN 611 / GN 616 / GN 616.1 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Filetage Ø de GN 611 / GN 616 / GN 616.1
M 3M 4M 5M 6M 8M 10M 12M 16M 20M 24

Configuration et prix

Filetage d1
Filetage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
30,03
plus TVA 5,71 €
brute 35,74 €
En stock
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82054000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 611.5-M3GN 611.5-M4GN 611.5-M5GN 611.5-M6GN 611.5-M8GN 611.5-M10GN 611.5-M12GN 611.5-M16GN 611.5-M20GN 611.5-M24

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique