JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.13 Modules de genouillères Acier, à souder

Photo

GN 810.13 Modules de genouillères, acier, à souder

Description du produit

Information

Les modules de genouillères GN 810.13 possèdent les mêmes propriétés et attributs que les sauterelles poussées extra-robustes GN 810.10/GN 810.11 : Les bras de serrage sont forgés, les pièces restantes en tôle d'acier ont été renforcées, tandis que les goupilles et les rivets de roulement sont durcis et rectifiés.

Ces modules de genouillères très résistants sont donc adaptés aux applications impliquant des forces importantes et nécessitant une longue durée de vie.

Des tests approfondis ont montré qu'un fonctionnement sans problème (sous charge) est assuré même après un million de cycles de serrage.

Ces modules de genouillères à usage intensif permettent de régler la taille et la position du levier et des bras de serrage afin de les adapter à toute application spécifique. Le module actuel est soudé.

Spécifications

Bras de levier Acier

  • forgé
  • noirci

Pièces en tôle

  • acier cémenté C10
  • noirci

Goupilles de roulement et rivets
Acier, durci et rectifié


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 810.13 Modules de genouillères, acier, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
b1b2b3h1h2h3l1l2l3rs
220220020613682417,557,52429506
4404400301020113422885,53242,57310
8508500501224148573511540,5529912
15401540060163218366,540,5147,555,568127,516

Configuration et prix

Accessoire pour modules de genouillère

Schéma de l'accessoire pour modules de genouillère

Poignées

Schéma GN 910.5
Afficher/Masquer colonnes
Module
Size
b1d1b2d2b3htCode no.
22022-13-56055GN 810.15-220
44031-20-88677GN 810.15-440
850-30-22-119112GN 810.15-850
1540-34-25-119112GN 810.15-1540

Leviers

Schéma GN 910.6
Afficher/Masquer colonnes
Module
Size
bdLength lsCode no.
22013-605GN 810.16-220
44020-908GN 810.16-440
850-22122-GN 810.16-850
1540-25138-GN 810.16-1540

Rallonges de bras de serrage

Schéma GN 910.7
Afficher/Masquer colonnes
Module
Size
b1b2hLength ltCode no.
2201061615,56,5GN 810.17-220
440151024168GN 810.17-440
85020123022,115GN 810.17-850
15402516,23523,515GN 810.17-1540

Douilles

Schéma GN 910.8
Afficher/Masquer colonnes
Module
Size
d1d2Length lCode no.
220136,516GN 810.18-220
4402010,524GN 810.18-440
8502412,530GN 810.18-850
15403216,535GN 810.18-1540

Plaques de base

Schéma GN 910.9
Afficher/Masquer colonnes
Module
Size
dl1l2m1m2sCode no.
2206,5483632206GN 810.19-220
4408,5655445308GN 810.19-440
85010,57575555510GN 810.19-850
154012,510090656510GN 810.19-1540

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
86,19
plus TVA 16,38 €
brute 102,57 €
En stock
Poids: 0,268 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.