GN 2279 Niveaux à bulle Logement aluminium, pour montage sur surface

Matériau/Finition: ALN - anodisé, couleur naturelle

Description du produit

Les niveaux à bulle GN 2279 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.

Le type A est utilisé si le niveau à alcool doit être utilisé comme outil, p. ex. à différents points de mesure.

Les niveaux à alcool s'alignent par rapport à la surface de contact de référence de manière à ce que la bulle soit à l'intérieur du cercle de marquage une fois que la position horizontale du plan inférieur est atteinte.

Spécifications

Logement
Aluminium

  • anodisé, couleur naturelleALNALN
  • anodisée, noireALSALS

Élément de niveau à alcool

  • Corps en verre plastique
  • Remplissage
    incolore-transparentK

Composé de moulage
à base minérale


RoHS

Sur demande

  • Remplissage, vert transparent
  • Autres sensibilités
  • Logement en laiton ou en inox
Masquer schéma technique
GN 2279 Niveaux à bulle, pour montage sur surface schéma

Options d'article/Tableau

Sensibilité

30Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm

Type

Aavec surface de référence lisse
Bavec filetage de montage
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2h3
1410M 49,57,75
2014M 513136
3021M 615157,5

Configuration et prix

Matériau/Finition
ALN
ALS
Diamètre d1
Remplissage

Sensibilité

Type


Matériau/Finition
ALN
ALS
Diamètre d1
Remplissage

Sensibilité

Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,22
plus TVA 1,37 €
brute 8,59 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90319000
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
GN 2279-ALN-14-K-30-AGN 2279-ALS-14-K-30-AGN 2279-ALN-14-K-30-BGN 2279-ALS-14-K-30-BGN 2279-ALN-20-K-30-AGN 2279-ALS-20-K-30-AGN 2279-ALN-20-K-30-BGN 2279-ALS-20-K-30-BGN 2279-ALN-30-K-30-AGN 2279-ALS-30-K-30-AGN 2279-ALN-30-K-30-BGN 2279-ALS-30-K-30-B