News & Infos

15.10.2019 | Produkte und Neuheiten

Rastbolzen mit Positionssignal

 

Rastbolzen übernehmen sehr häufig sicherheitsrelevante Funktionen – aber nicht nur dann ist es wichtig, eine Rückmeldung über seine Position zu…

mehr lesen

 

02.10.2019 | Produkte und Neuheiten

Die Elektrik im Griff

 

Ganter vereint mechanische und elektrische Funktionen bei Normteilen und stellt seinen neuen Bügelgriff GN 422 mit elektrischer Schalt- und…

mehr lesen

 

27.08.2019 | Produkte und Neuheiten

Auf und zu – mit Scharnierspezialitäten von Ganter

 

Von einfachen Scharnieren zum Anschweißen bis zu Mehrgelenkscharnieren mit komplexer Kinematik findet sich im Ganter-Sortiment alles, was bessere…

mehr lesen

 

12.08.2019 | Produkte und Neuheiten

GN 429 nun DGUV Test zertifiziert

 

Edelstahl-Bügelgriffe GN 429 in Hygienic Design nach DGUV Test zertifiziert!

mehr lesen

 

23.07.2019 | Produkte und Neuheiten

Kantenschutz-Dichtprofil mit der Ecke

 

Ganter denkt stets einen Schritt voraus und komplettiert nun seinen Produktbereich der Kantenschutzprofile um Dichtprofile mit vorgefertigten…

mehr lesen

 

12.06.2019 | Produkte und Neuheiten

Neuheiten beim Spannen und Verschließen

 

Rund um das Thema Spannen und Verschließen stellt Ganter zahlreiche Varianten von Schnellspannern für jeden erdenklichen Anwendungsfall zur Verfügung.…

mehr lesen

 

21.03.2019 |

Pneumatisch gut gespannt

 

Pneumatische Schnellspanner fixieren Werkstücke zur Bearbeitung, positionieren Vorrichtungen oder halten Formen zusammen. Damit erleichtern sie nicht…

mehr lesen

 

06.03.2019 | Produkte und Neuheiten

Fallenverschlüsse in kompaktem Design

 

Elegant gestaltet und höchst funktional: So präsentieren sich die neuen Fallenverschlüsse GN 936 von Ganter, die manipulationssicher mit und ohne…

mehr lesen

 

12.02.2019 | Produkte und Neuheiten

iF Design Award 2019

 

Ganter hat erneut einen renommierten iF Design Award gewonnen. Die Bügelgriffe GN 422 wurden von einer internationalen Expertenjury als Preisträger…

mehr lesen

 

21.01.2019 | Produkte und Neuheiten

Schwerlast-Stellfüße mit Ausgleich

 

Ein verkippter und unebener Boden kann zur Herausforderung werden – etwa dann, wenn es um das exakte Ausrichten einer Maschine geht. Abhilfe bieten…

mehr lesen

 

Produktkataloge

Kostenfreie Informationen: Gesamtkatalog, Neuheitenkatalog, Highlights
Jetzt kostenlos anfordern!

Kataloge anfordern

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern