JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Produktfamilie: Edelstahl (644 Treffer)

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie

1.1 Bedienen mit Griffen und Knöpfen

1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen

1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln

1.4 Einstellen, Zustellen, Arretieren mit und ohne Positionsanzeige

2.1 Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen

2.3 Spannen mit Exzenter oder Keil

2.4 Spannen mit Spannmechanik

3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln

3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen

3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen

3.4 Aufstellen, Heben, Dämpfen mit Stellfüßen, Anschlagmittel

3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen

3.6 Bewegen, Übertragen mit Wellen und Gelenken

3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen

3.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spindeln und Rollen

3.9 Halten mit Magneten