JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 87 Laschen-Klemmverbinder Kunststoff

Produktbild

GN 87 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: D - Befestigung mit Langlöchern
ELESA Original design
code: TSLA / TSLB
Form: D - Befestigung mit Langlöchern
GN 87 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: D - Befestigung mit Langlöchern GN 87 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Form: E - Befestigung mit Bohrungen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, matt

Sechskantschrauben DIN 931
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 934
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Unterlegscheiben
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

Form D mit Vierkant 45 x 45

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 87 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DBefestigung mit Langlöchern
EBefestigung mit Bohrungen
Spalten ein-/ausblenden
d
Bohrung
Form D


Form E

für Rohr-Außen-Ø

handelsübliche Bezeichnung
in Zoll
B 42,4-42,41 1/4 "
B 48,3B 48,348,31 1/2 "
B 60,3-60,32 "

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,44 €
brutto 15,29 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419795
Beschreibung: TSLB-42-SST
Gewicht: 0,350 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.