JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 817.9 Rastbolzen demontierbar, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 817.9 Rastbolzen, demontierbar, mit und ohne Rastsperre Form: B - ohne Rastsperre
Form: B - ohne Rastsperre
GN 817.9 Rastbolzen, demontierbar, mit und ohne Rastsperre Form: B - ohne Rastsperre GN 817.9 Rastbolzen, demontierbar, mit und ohne Rastsperre Form: C - mit Rastsperre

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 817.9 sind so konzipiert, dass Sonderausführungen der Raststifte auch bei kleinen Stückzahlen wirtschaftlich realisiert werden können.

Die Raststifte können nach Bedarf bearbeitet oder gemäß obenstehender Zeichnung selbst hergestellt werden. Die Montage erfolgt mittels Senkschraube und kann daher beliebig oft erfolgen. Alle Teile werden im unmontierten Set geliefert.

Die Form C wird dann eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Raststift
Edelstahl
nichtrostend 1.4305


Senkschraube DIN 7991
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.9 Rastbolzen, demontierbar, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung +0,10/+0,03
l1
Rast-
weg
l2
max.
Hub
bd2d3d4 -0,02/-0,1d5d6kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tFeder-
druck
in N≈
Anfang



Ende
768134,3235M 3342220482263117,676,519
7911134,3235M 33422204822627,521,17625
8810165,3286M 4382625582683920,688,526
81214165,3286M 4382625582683425,688,528
101214165,3287,5M 43826305826839,225,489,538

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,02 €
brutto 12,63 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,046 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.