JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 817.6 Rastbolzen Edelstahl, mit Sensor zur Positionsabfrage

Produktbild

GN 817.6 Rastbolzen, Edelstahl, mit Sensor zur Positionsabfrage Form: EB - mit Einrastabfrage, ohne Rastsperre
Form: EB - mit Einrastabfrage, ohne Rastsperre
GN 817.6 Rastbolzen, Edelstahl, mit Sensor zur Positionsabfrage Form: EB - mit Einrastabfrage, ohne Rastsperre GN 817.6 Rastbolzen, Edelstahl, mit Sensor zur Positionsabfrage Form: EC - mit Einrastabfrage, mit Rastsperre
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 817.6 mit Sensor zur Positionsabfrage ermöglichen es, den Raststiftzustand elektronisch abzufragen. Dazu ist am Raststift des Rastbolzens ein Magnet integriert, der den Sensor beim Einrasten nach ca. 2/3 des Rastwegs l1 schaltet.

Die Sensorelektronik liefert dann am Ausgang ein High-Signal, z. B. an eine Maschinensteuerung, und zeigt diesen Schaltzustand zusätzlich über eine LED am Sensor an.

Um Störungen zu vermeiden sollten keine fremden Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken. Die Rastbolzen GN 817.6 werden mit lose beigelegtem Sensor, Sensorclip, Inbusschlüssel und einer Sechskantmutter geliefert.

Ausführung

Edelstahl 1.4305
Raststift chemisch vernickelt


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Magnet
Hartferrit


Sensor / Sensorclip
Kunststoff (Polyamid PA), schwarz, matt


Kabel (Außenmantel)
Polyurethan PUR, schwarz


Sechskantmutter ISO 8675
Edelstahl A2


RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (3-polig, 2 oder 5 Meter lang, zur Verlängerung)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.6 Rastbolzen, Edelstahl, mit Sensor zur Positionsabfrage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EBmit Einrastabfrage, ohne Rastsperre
ECmit Einrastabfrage, mit Rastsperre

Anschlussart

SStecker
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
l1Kabellänge l5
in Meter
d2d3d4kl2l3l4swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
460.5M 8 x 11621441,51611,510412,5
580.5M 10 x 11921646,51812,512518
690.5M 12 x 1,52322054,52212,514625
8120.5M 16 x 1,52822464,52614,5178,528
10120.5M 16 x 1,52822464,52614,5179,538
12150.5M 20 x 1,533228,5783316,52211,540
16200.5M 24 x 233228,5853818,5271354

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Raststiftdurchmesser d1
l1
Form


Anschlussart

Kabellänge l5

Elektrische Eigenschaften des Sensors

Ausgangsfunktion

Schließer (NO)

Schaltausgang

PNP

GN 817.6 Skizze 1

Versorgungsspannung

10 - 30 V DC

Dauerstrom Ia

≤ 100 mA

Anschlussart
Stecker (S)

3-poliger Stecker M8x1,
mit Rändelverschraubung frei drehbar,
mit PUR-Kabel 0,5 m

GN 817.6 Skizze 2

Schutzart

IP 67

Schaltfrequenz

1.000 Hz

Stromaufnahme

≤ 8 mA

Spannungsabfall

≤ 2,5 V

Schutzklasse

III

Ansprechempfindlichkeit

2,8 mT

Temperaturbereich

-25 °C ... +75 °C

Schock- und Schwingfestigkeit

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMV

nach EN 60947-5-2

Verpolungsschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja

**Einschaltimpuls-
**unterdrückung

Ja

Zulassungen, Konformitäten

CE-Zeichnung

Montagehinweis

GN 817.6 Skizze 3

Die Position des Sensorkabels lässt sich bei der Montage des Sensorclips frei bestimmen.

Montageschritte:

  1. Sensor in den Sensorclip seitlich einschieben.
  2. Innensechskantschraube des Sensors anziehen.
  3. Sensorclip in beliebiger Lage in die Ringnut des Rastbolzens einklipsen und anschließend bei Bedarf durch Drehen die Richtung anpassen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
68,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,08 €
brutto 81,94 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 817.6-4-6-EB-S-0,5GN 817.6-4-6-EC-S-0,5GN 817.6-5-8-EB-S-0,5GN 817.6-5-8-EC-S-0,5GN 817.6-6-9-EB-S-0,5GN 817.6-6-9-EC-S-0,5GN 817.6-8-12-EB-S-0,5GN 817.6-8-12-EC-S-0,5GN 817.6-10-12-EB-S-0,5GN 817.6-10-12-EC-S-0,5GN 817.6-12-15-EB-S-0,5GN 817.6-12-15-EC-S-0,5GN 817.6-16-20-EB-S-0,5GN 817.6-16-20-EC-S-0,5