JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 817.5 Rastbolzen mit Präzisionspositionierung, Raststift konisch

Produktbild

GN 817.5 Rastbolzen, mit Präzisionspositionierung, Raststift konisch Form: B - ohne Rastsperre
Form: B - ohne Rastsperre
GN 817.5 Rastbolzen, mit Präzisionspositionierung, Raststift konisch Form: B - ohne Rastsperre GN 817.5 Rastbolzen, mit Präzisionspositionierung, Raststift konisch Form: C - mit Rastsperre

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 817.5 ermöglichen sehr präzise Positionierungen. Die Führung übernehmen Positionierbuchsen DIN 172 / 179 mit zylindrischer Bohrung. Die eigentliche Rastbohrung wird mit Positionierbuchsen GN 172.1 / 179.1 mit konischen Bohrungen ausgestattet.

Durch die konische Form des Raststiftes / der Rastbohrung wird die Positionierung nahezu spielfrei und dadurch sehr genau.

Form C mit Rastsperre wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Stahl

  • brüniert
  • Raststift gehärtet und geschliffen

Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.5 Rastbolzen, mit Präzisionspositionierung, Raststift konisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h6
l1l2
Rast-
weg
l3bd2d3d4kl4l5l6l7l8
min.

max.
l9Federdruck
in N ≈
Anfang


Ende
6189913234,3342345625791017,5625
62491513234,33423456257151623,5625
82010,69,416285,338265182799,41019,58,528
82610,615,416285,3382651827915,41625,58,528
102412,611,416285,33826518271111,41223,511,540
103212,619,416285,33826518271119,42031,511,540

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Form


Konstruktions- und Montagehinweise

Sketch GN 817.5

Die Länge l7 ist durch die Eindringtiefe des Raststifts in den Konus der Buchse fest bestimmt.

Die Länge l8 muss ein vollständiges Ausrasten des Raststifts sicherstellen, Buchsenlänge und Plattendicke plus eventuellem Spalt können darin in gewissen Grenzen gewählt werden.

Eingerastet muss der Stift min. 0,5 mm Resthub haben, damit der konische Teil des Stifts spielfrei im Konus der Positionierbuchse sitzt.
Je Bolzendurchmesser d1 stehen zwei Bolzenlängen l1 zur Auswahl (siehe Produkttabelle).

Für einen sicheren Resthub gilt: l9 = l1 - 0,5 mm
Zur Aufnahme der Buchsen mit der Toleranz n6 ist in der Regel eine dem Außendurchmesser entsprechende Bohrung mit der Toleranz H7 vorgesehen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
24,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,66 €
brutto 29,19 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.