JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen

Produktbild

GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: SB - Druckstift Stahl, mit Abdichtung
Form: SB - Druckstift Stahl, mit Abdichtung
GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: SB - Druckstift Stahl, mit Abdichtung GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: KA - Druckstift Kunststoff, ohne Abdichtung GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: KB - Druckstift Kunststoff, mit Abdichtung GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen Form: SA - Druckstift Stahl, ohne Abdichtung

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Seitendruckstücke GN 715 sind vielseitig und rationell einzusetzende Elemente zum Halten, Positionieren und Spannen von Werkstücken.

Sie sparen aufwendige Aufbauten, beanspruchen wenig Raum und sind leicht zu montieren: aufgrund des Rändels der Hülse genügt eine Bohrungs-Toleranz H8.

Zum Einpressen der Seitendruckstücke sind Montagedorne GN 715.1 lieferbar.

Ausführung

Hülse Aluminium
blank


Form SA / SB
Druckstift Stahl, gehärtet
verzinkt, blau chromatiert


Form KA / KB
Druckstift Kunststoff Polyacetal (POM)


Druckfeder - Kennzeichnung
Druckkraft schwach: grau
mittel: schwarz
stark: silber


Abdichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SADruckstift Stahl, ohne Abdichtung
KADruckstift Kunststoff, ohne Abdichtung
SBDruckstift Stahl, mit Abdichtung
KBDruckstift Kunststoff, mit Abdichtung
Spalten ein-/ausblenden
d1Seitendruckkraft F0 in N
Druckstift Stahl
Form SA / SB

Druckstift Kunststoff
Form KA / KB
a1a2d2d3 H8
3102040101,53,5667
52050100202,55,7101012
640751504037,7101012
8501002005048,9121214
10100200300100510,7161618
Spalten ein-/ausblenden
d1l1 -1l2l3 -1l4wx1x2Artikel-Nr. für
Montagedorn
374740,910,75GN 715.1-3
5116,711,561,61,71,3GN 715.1-5.6
61110,711,5101,81,91,4GN 715.1-5.6
81313,914132,62,72,1GN 715.1-8
101716,718163,23,42,7GN 715.1-10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Seitendruckkraft
Form




Konstruktions- und Montagehinweise

Skizze GN 715 Details

w = Verstellweg des Druckstiftes
F =Seitendruckkraft in N
F0 = Anfangsdruck
1,1 x F0 = Enddruck
a2-a1 = Bereich, in dem der Druckpunkt (Werkstückkante) liegen soll
x = Abstand Mittelachse – Druckpunkt bei w/2
x1 für obersten Druckpunkt (a1)
x2 für untersten Druckpunkt (a2)
l0 = Abstand Festanschlag – Bohrung Seitendruckstück
l0 = lm + x
lm = mittlere Werkstücklänge (lmax + lmin) / 2

Bei Druckpunkten (Werkstückhöhen), die zwischen a1 und a2 liegen, ergibt sich eine Kraftkomponente nach unten. Gleichzeitig ist für x ein Wert zwischen x1 und x2 einzusetzen (interpolieren).

Sketch GN 713 locating pin

Bei Beachtung obiger Angaben ist gewährleistet, dass der gesamte Verstellweg des Seitendruckstückes zum Ausgleich der Werkstücktoleranz zur Verfügung steht.

Skizze GN 715 assembly

Zur Montage der Seitendruckstücke empfiehlt sich die Verwendung von Montagedorne GN 715.1.

Sketch GN 715 bushing

Exzenterbuchsen GN 715.2 stellen eine Montagehilfe für GN 715 dar.

Sie ermöglichen ein Justieren des Seitendruckstückes in die günstigste Spannstellung. Dadurch kann l0 verändert werden z. B. zur Überbrückung größerer Toleranzbereiche eines Werkstückes.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,01 €
brutto 6,30 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.