JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 665 Bogengriffe Aluminium

Produktbild

GN 665 Bogengriffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 665 Bogengriffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 665 Bogengriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Ausführung

Griffbogen
Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Endstücke (für SW und SR)
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt


Gewindestift
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
verzinkt, blau passiviert


Sechskantmuttern ISO 4032-M8
Stahl, verzinkt


Unterlegscheiben DIN 125
Stahl, verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 665 Bogengriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b1l1 ±0,25ab2d -1l2l3l4l5
max.
263501714M 869526328189,5
264501714M 869632428189,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b1
Länge l1
Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
38,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,37 €
brutto 46,16 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,76 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,600 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.