JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 6335 Kreuzgriffe Aluminium

Produktbild

DIN 6335 Kreuzgriffe, Aluminium Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: PL - poliert
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: PL - poliert
DIN 6335 Kreuzgriffe, Aluminium Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: PL - poliert DIN 6335 Kreuzgriffe, Aluminium Form: D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche: MT - matte Oberfläche (Gleitschliff) DIN 6335 Kreuzgriffe, Aluminium Form: D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche: PL - poliert DIN 6335 Kreuzgriffe, Aluminium Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: MT - matte Oberfläche (Gleitschliff)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6335 Kreuzgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Sackloch H7
Dmit Gewinde-Durchloch
Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
Form D / Form E
d3 H7
Bohrung
Form C
d4h1h2t1
min.
t2
20M 4-813787
25M 5-10169108
32M 6B 6122091210
40M 8B 81425131513
50M 10B 101832181816
63M 12B 122040232220
80M 16B 162550282820

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen









Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Bohrung d3
Gewinde d2
Form



Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,39 €
brutto 8,68 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.