JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 630.1 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, glänzend
ELESA original design
code: EWP.
Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, glänzend
GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, glänzend GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, glänzend GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Bügelgriffe GN 630.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Die beiden Befestigungsschrauben werden durch Abdeckkappen abgedeckt.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt

  • temperaturbeständig bis 110 °C

  • schwarzgrau, matt
    ähnlich RAL 7021


Farbe der Abdeckkappe:
schwarzgrau, RAL 7021, glänzendDSGDSG
orange, RAL 2004, glänzendDORDOR
grau, RAL 7035, glänzendDGRDGR
gelb, RAL 1021, glänzendDGBDGB
blau, RAL 5024, glänzendDBLDBL
rot, RAL 3000, glänzendDRTDRT
grün, RAL 6017, glänzendDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigung mit Sechskantschraube
BBefestigung mit Senkschraube
Spalten ein-/ausblenden
l1l2 ±0,5l3b1b2dh1h2h3h4t
11493,57435196,53371165

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form


Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,73 €
brutto 4,59 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 265211-C6
Beschreibung: EWP.110-EH-C6
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.