JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 612.1 Edelstahl-Haltestücke für Rastbolzen / Rastriegel

Produktbild

GN 612.1 Edelstahl-Haltestücke Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel
GN 612.1 Edelstahl-Haltestücke Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel GN 612.1 Edelstahl-Haltestücke Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Haltestücke GN 612.1 stellen eine Montagehilfe für Rastriegel GN 612 und Kurvenrastriegel GN 712 / GN 712.1 dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Sie können auch für Rastbolzen GN 613-6, GN 613-8 und GN 613-10 verwendet werden.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4305
  • Edelstahl-Gewindestift GN 913.5
    mit MS-Zapfen

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 612.1 Edelstahl-Haltestücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigungsbohrung parallel zum Rastriegel
BBefestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5 ±0,1l1l2l3st
M 12 x 1,532M 54,512,2212226,59123
M 16 x 1,546M 85,516,232333713153
M 20 x 1,546M 85,520,232333713153

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Aufnahmegewinde d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,25 €
brutto 20,38 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,44 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.