JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 505 Hammerkopfmuttern Zubehör für Profilsysteme

Produktbild

GN 505 Hammerkopfmuttern für T-Nuten
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Hammerkopfmuttern für T-Nuten GN 505 können wie Rhombusmuttern GN 508.1 senkrecht zur T-Nute eingeführt werden.

Beim Festdrehen der Befestigungsschraube wird die Mutter durch das Drehmoment quergestellt und damit in der Nute verankert.

Dieser Vorgang wird durch die Ausführung mit Bremsmoment (Form MB) noch unterstützt. In diesem Falle ist das Muttergewinde bewusst schwergängig gemacht.

Zum Lösen genügt eine Drehung der Schraube bzw. der Mutter um 90°, um beide Elemente zusammen mit dem befestigten Teil zu entnehmen.

Die Spannfläche der Mutter ist als Spitzverzahnung ausgebildet, welche dafür sorgt, dass eine etwaige Eloxalschicht aufgebrochen wird, um eine elektrisch leitfähige Verbindung herzustellen.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 505 Hammerkopfmuttern für T-Nuten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MBmit Bremsmoment
OBohne Bremsmoment
Spalten ein-/ausblenden
-0,1 / -0,5de1 -0.1 / -0.5e2 ±0,5h1h2 -0,4
8M 4M 5M 6-8161,6 -0,45
10M 4M 5M 6M 810193,5 -15,8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite a
Gewinde d
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,13 €
brutto 0,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.