JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 503 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindebuchse Messing

Produktbild

GN 503 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, mit Ausrastknopf, Buchse Messing
ELESA original design
code: MRX.

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 503 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Die Gewindebuchse ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

Gewindebuchse
Messing


Ausrastknopf
Kunststoff, schwarz


RoHS

Auf Anfrage

mit Edelstahl-Gewindebuchse
andere Farbe

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 503 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, mit Ausrastknopf, Buchse Messing Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2d3d4h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
42M 5M 6--121816276323,510
63M 6M 8--15232034843414
80M 8M 10M 12-192824421054417
100M 10M 12M 14M 16253331481265520

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,47 €
brutto 2,94 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 141131
Beschreibung: MRX.40 B-M5
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.