JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 484 Anbau-Laschen-Klemmhalter

Produktbild

GN 484 Anbau-Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
GN 484 Anbau-Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz GN 484 Anbau-Laschen-Klemmhalter Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

Produktbeschreibung

Hinweis

Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 sind unter anderem zur Montage von Sensorhaltern GN 479 und Halteblechen GN 479.1 vorgesehen. Sie besitzen ein Zentralgewinde und ab der Größe k = 20 ein zusätzliches Bohrbild 4 x M4.

Sie lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie Fuß-Laschen-Klemmhalter GN 485 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung. Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.

Ausführung

Aluminium

  • matt, gleitgeschliffenMT
  • eloxiert, schwarzELS

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 484 Anbau-Laschen-Klemmhalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1kd2d3
Gelenk-
bohrung
l1l2l3l4mLaschengelenkset für d3
Form S
Laschengelenkset für d3
Form W
M 5M 6M 81674,53022138-GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-K
M 6M 8-208,55,53828171014GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-K
M 8M 10-25106,54633,52012,517GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-K
M 8M 10M 1230106,55540241520GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
k
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,70 €
brutto 10,63 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,25 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.