JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 428 Maschinengriffe Aluminium

Produktbild

GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienungsseite
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienungsseite
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienungsseite
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GDA

Produktbeschreibung

Hinweis

Maschinengriffe GN 428 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Speziell in Kombination mit den kleineren Bügelgriffen GN 328 werden sie den Anforderungen an modernes Industriedesign gerecht.

Ausführung

AluminiumAL

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • eloxiert, naturfarbenELEL

Form B

  • Linsenschrauben ISO 7380
  • Sechskantmuttern ISO 4032
  • Unterlegscheiben DIN 125

Edelstahl 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 428 Maschinengriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienungsseite
Spalten ein-/ausblenden
bl1adh1h2l2l3l4t
2820018M 86311,8240301010
2825018M 86311,8290301010
2830018M 86311,8340301010
2840018M 86311,8440301010
3630026M 107116,6355401314
3640026M 107116,6455401314
3650026M 107116,6555401314
3660026M 107116,6655401314
3680026M 107116,6855401314

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser b
Länge l1
Form


Oberfläche
EL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,35 €
brutto 20,97 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,37 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,340 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.